Selezionare la categoria

 

Relè di massima corrente di fase e terra – THYTRONIC NA016

Tipologia

  • Microprocessore
  • Montaggio: su porta frontale con profondità contenuta (max 80 mm ingombro interno)

Funzioni di protezione

  • 50/50/51 Massima corrente a 3 soglie
  • 50N/51N Massima corrente residua a 2 soglie

Ingressi di misura

Tre correnti di fase ed un ingresso di corrente residua, con corrente nominale indipendentemente selezionabile a 1A o 5 A mediante DIP-switches.

Relè finali

Sono individualmente programmati come modalità di funzionamento (normalmente eccitato, diseccitato) e modalità di ripristino (manuale o automatico).

Ad ogni relè è associato un temporizzatore che consente di regolare il tempo minimo di attivazione. L’utente deve programmare la funzione di ogni relè finale in accordo ad una struttura a matrice.

Sono disponibili 2 relè di scatto e 2 di segnalazione

Ingressi logici

Non sono previsti nella versione base.

Programmazione e regolazione

E’ possibile la programmazione e modifica delle regolazioni mediante pannello frontale (MMI) oppure tramite un Personal Computer con l ’ausilio di software che deve essere previsto in dotazione.

La fase di programmazione / modifica è possibile anche con impianto nella sua normale condizione di funzionamento.

Pannello frontale

Comprende una tastiera, un display alfanumerico LCD retro-illuminato e alcuni led.

Almeno un led verde che se acceso indica la presenza di alimentazione ausiliaria ed il corretto fun-zionamento (autodiagnostica).

Almeno un led giallo non memorizzato di indicazione protezione avviata per guasto verso terra o tra le fasi (Avviamento protezione / Start).

Almeno un led rosso non memorizzato di indicazione protezione intervenuta per guasto di fase (Scatto protezione / Trip).

Almeno un led rosso memorizzato di indicazione protezione intervenuta per guasto verso terra (Scatto protezione / Trip).

Almeno un led rosso memorizzato di indicazione protezione intervenuta per guasto di fase (Scatto protezione / Trip).

Interfacce di comunicazione

Sono disponibili le seguenti interfacce:

  • Una porta locale RS232 posta sul frontale, utilizzabile per la connessione locale di un PC
  • Almeno una porta di comunicazione per i collegamenti a bus di campo: RS485 con protocollo ModBus RTU.

Caratteristiche generali

Controllo posizione interruttore

Supervisione circuito di apertura interruttore (TCS)

Autodiagnostica

Disponibilità di data logger – Rif. Norma CEI 0-16

Registrazione eventi, guasti e contatori

Possono essere memorizzati:

  • Ultimi guasti: memorizzazione della causa che ha prodotto la registrazione (avviamento o intervento), dello stato logico degli ingressi e delle uscite, della fase sede del guasto, nonché delle misure delle correnti d ’entrata, data e ora.
  • Conta interventi per ciascuna delle funzioni di protezione presenti.
  • Registrazione oscillografica: almeno due, In seguito ad un segnale di trigger attivato da avviamento/scatto di funzioni di protezione, o da comando manuale il relè registra in formato COMTRADE:
  • Oscillografia con valori istantanei per analisi transitorio.
  • Valore RMS dei segnali misurati per analisi su lunghi intervalli di tempo (trends).
  • Stato dei segnali digitali (ingressi logici e segnali di uscita).
  • -Frequenza di campionamento almeno 16 campioni per periodo

News

2

Quantità Descrizione

Esportare il testo selezionato

Cerca più numeri d'ordine