Selezionare la categoria

 

powerline Modem G3-PLC per la trasmissione dati tramite la sbarra di corrente

 

 

powerline Modem G3-PLC per la trasmissione dati tramite la sbarra di corrente

 

Riepilogo:

Il modem powerline G3-PLC serve per lo scambio dati di apparecchi di manovra in bassa tensione con capacità di comunicazione tramite tutte le 3 fasi della rete di sbarre di corrente. Esso utilizza l'Access Powerline Communication Standard (Access-PLC) per la trasmissione dati. Per questo viene installato un modem G3-PLC Modem (modo di funzionamento "Client") nell'elemento di derivazione sbarre per funzionalità powerline e uno nel quadro di distribuzione dell'energia (modo di funzionamento "PAN-coordinator"). Il collegamento degli apparecchi avviene via RJ45 (Ethernet) o RJ12 (seriale).

Una tensione di alimentazione esterna non è necessaria. La parametrizzazione del collegamento avviene tramite il Web Server integrato del modem.

Funzioni:

  • Modo di funzionamento "PAN-Coordinator" Demodulazione dell'informazione powerline modulata e predisposizione come Modbus TCP o informazione seriale
  • Modo di funzionamento "Client" Modulazione delle informazioni collegate all'interfaccia RJ45 (Modbus TCP) o RJ12- (seriale) sulla rete elettrica
  • Configurazione automatica, nessuna configurazione sul posto necessaria
  • Pulsante: reset / impostazione di fabbrica
  • LED: segnalazione di funzionamento, PLC collegato / trasmissione dati, segnalazione di guasto
  • Campo di frequenza: da 150 a 500 kHz
  • Realizzazione automatica della rete PLC
  • Il meccanismo di routing dinamico supporta Mesh Networking e l'adattamento automatico del collegamento per la scelta della via di trasmissione ottimale
  • Automatic Repeat Request (ARQ) migliora il riconoscimento degli errori e l'affidabilità dei dati

Dati tecnici:

  • Norme: Specifica G3-PLC (ITU-T G.9903)
  • Montaggio: guida DIN
  • Protocolli: IPv6, IPv4, IEEE 802.3
  • Velocità di trasmissione (lorda): 240 kbit/s (max D8PSK)
  • Modulazione: Robo, DBPSK, DQPSK, D8PSK (OFDM)
  • Campo di frequenza: da 150 a 490 kHz
  • Potenza di uscita: 100 dBμV/-9 dBm con 50 ohm
  • Connessione apparecchio: RJ45 (Ethernet), RJ12 (seriale), morsetto a vite (rete elettrica)
  • Alimentazione di tensione: AC 230 V tre fasi / una fase (protezione interna con capacità di sezionamento 50 kA)
  • Dimensioni (in mm): 71 (larghezza) x 100 (45+55) (altezza) x 75 (profondità)
  • Classe di protezione: IP30
  • Omologazioni: Classe CE A (EU, CH, NO)

Interfacce e comunicazione:

  • Ethernet tramite G3-PLC
  • Seriale tramite G3-PLC

Cybersecurity:

  • Trasmissione dati crittografata AES 128 bit Layer 2
  • Protezione con password
  • Limitazione di accesso mediante PSK (Pre-Shared key)
  • Firmware firmato
devolo, G3 PLC Modem 500k, GU-KO-PLT
8PS9

News

2

Quantità Descrizione

Esportare il testo selezionato

Cerca più numeri d'ordine