Selezionare la categoria

 

Protezione differenziale trasformatore 7UT8 - modulare

La protezione differenziale trasformatori è un dispositivo universale di protezione, controllo ed automazione. È la protezione principale del trasformatore e prevede molte alter funzioni di protezione e monitoraggio. Le funzioni di protezione aggiuntive possono anche essere utilizzate come protezione di back-up per oggetti protetti a valle (p.es. cavi, linee).

Applicazioni

  • Protezione di trasformatori a due, tre e più avvolgimenti ed autotrasformatori
  • Protezione di trasformatori con guasto a terra ristretto
  • Protezione di trasformatori in applicazioni un interruttore e mezzo
  • Autotrasformatori con avvolgimento a triangolo
  • Protezione da sovraccarico, protezione di back-up per i sistemi elettrici a valle

X Protezione differenziale per trasformatori a due avvolgimenti di tutti i livelli di tensione

  • 1 protezione differenziale con stabilizzazione aggiuntiva e miglioramento della stabilizzazione all’inserzione per trasformatori standard o autotrasformatori
  • Fino a 2 protezioni differenziali da guasto a terra
  • Punti di misura della corrente tripolari, 2 punti di misura della corrente unipolari, punti di misura della tensione tripolari

O Protezione differenziale per trasformatori a tre avvolgimenti di tutti i livelli di tensione

  • 1 protezione differenziale con stabilizzazione aggiuntiva e miglioramento della stabilizzazione all’inserzione
  • Fino a 3 protezioni da guasto a terra differenziali
  • 5 punti di misura della corrente tripolari, 4 punti di misura della corrente unipolari, 3 punti di misura della tensione tripolari

O Protezione differenziale per trasformatori ad avvolgimenti multipli di tutti i livelli di tensione

  • 2 protezioni differenziali con stabilizzazione aggiuntiva (protezione di due trasformatori) e miglioramento della stabilizzazione all’inserzione
  • Fino a 5 protezioni differenziali da guasto a terra
  • 7 punti di misura della corrente tripolari, 5 punti di misura della corrente unipolari, punti di misura della tensione tripolari

Il dispositivo permette il controllo di più interruttori ed ulteriori dispositivi di commutazione e funzioni di automazione quali interblocchi o sequenze di commutazione.

Caratteristiche:

  • Protezione di trasformatori di potenza standard, autotrasformatori e motori
  • Protezione di trasformatori di potenza standard ed autotrasformatori
  • Proprietà tipiche di una protezione differenziale per trasformatore quali adattamento flessibile al gruppo vettoriale del trasformatore, considerazione dei processi di inserzione e sovraeccitazione, comportamento sicuro in caso di saturazione del trasformatore di corrente con differenti gradi di saturazione
  • Utilizzabile dalla media all’altissima tensione
  • Utilizzabilità universale dei punti di misura ammissibili
  • Regolazione adattiva della caratteristica di trip al prelievo di corrente dal trasformatore
  • Funzione di controllo tensione ANSI 90 V per trasformatori a due avvolgimenti, trasformatori a tre avvolgimenti ed opzionalmente trasformatori di accoppiamento sistemi
  • Aumentata sensibilità in caso di Guasti a terra vicini al neutro tramite protezione differenziale da guasto a terra separata
  • Riconoscimento dei segnali di corrente e tensione fino alla 50a armonica con elevata precisione per funzioni di protezione selezionate (quali protezione da massima tensione di picco pe condensatori) e valori operativi misurati
  • Controllo, controllo di sincronismo ed interblocchi delle apparecchiature di commutazione
  • Protezione per mancato intervento dell’interruttore
  • Monitoraggio da reinnesco dell’interruttore
  • Editor grafico delle logiche per creare potenti funzioni di automazione e sequenze di commutazione nel dispositivo
  • Presentazione dell’unifilare su display piccolo o grande
  • Porta integrata elettrica Ethernet RJ45 per ingegnerizzazione ed IEC 61850 (rapporti e GOOSE) con ingegnerizzazione semplificata ed efficiente della comunicazione IEC 61850 GOOSE
  • Fino a quattro moduli di comunicazione ad innesto opzionali, utilizzabili per protocolli differenti e ridondanti (IEC 61850, IEC 60870-5-103, IEC 60870-5-104, MODBUS TCP, DNP3 seriale e TCP, PROFINET IO)
  • Protocollo di ridondanza Ethernet PRP e HSR
  • Comunicazione seriale dei dati della protezione tramite fibre ottiche, collegamenti a due fili e reti di comunicazione (IEEE C37.94,ed altri), incl. commutazione automatica fra topologia ad anello e radiale
  • Scaricamento di „log operativo“ e „log di guasto” sotto forma di file a norma IEEE C37.239 COMFEDE tramite WEB-Browser dal dispositivo
  • Semplice accesso alle informazioni del processo e del dispositivo tramite WEB-Browser standard per visualizzazione dei valori operativi misurati,
    log operativi e di guasto,
    parametri impostati ed informazioni sul dispositivo
  • Unità di misura sincrofasore (PMU) opzionale per rilevamento valori misurati del sincrofasore e trasmissione con protocollo standard IEEE C37.118
  • Supporto del bus di processo fino a 24 canali di corrente o 12 canali di corrente e 12 canali di tensione
  • Sincronizzazione tramite IEEE 1588
  • Sicurezza informatica a norma NERC CIP e linee guida BDEW
  • Controllo accessi basato su ruoli (RBAC) con gestione utenti centralizzata in RADIUS/Active Directory
  • Protezione contro accessi non autorizzati al dispositivo tramite autenticazione RADIUS integrata ed opzione di autorizzazione
  • Ruoli ed autorizzazioni standard in conformità con norme e line guida quali IEC 62351-8, IEEE 1686 e BDEW
  • Supporto Syslog per registrazione centralizzata e registrazione di eventi ed allarmi rilevanti per la sicurezza in accordo con requisiti e regolamenti quali IEEE 1686, IEC 62443 e linee guida BDEW
  • Assegnazione individuale dei permessi di scrittura e lettura per ciascuna porta dei dispositivi
  • Potente funzione di registrazione dei guasti (tampone per un tempo di registrazione max. di 80 sec. a 8 kHz o 320 sec. a 2 kHz)
  • Funzioni ausiliarie per semplici prove e messa in servizio

Esecuzione dell’alloggiamento

I componenti elettronici sono protetti da un alloggiamento chiuso antipolvere. Il calore in eccesso del dispositivo è dissipato in maniera affidabile attraverso la superficie dell’alloggiamento. L’esecuzione del dispositivo risponde alle specifiche tecniche della IEC 60255 e della IEE C37.90.

X Alloggiamento per montaggio ad incasso con terminali a vite

O Alloggiamento per montaggio su superficie con terminali a vite

Display

X display piccolo

O display grafico

O senza display

Selettore a chiave

X senza selettori a chiave

O con selettori a chiave per controllo locale ed interblocco

LED

X 16 LED

O 32 LED

O 48 LED

O 64 LED

O 80 LED

Ingressi ed uscite binari / ingressi di misura

Il numero di ingressi e di uscite sarà flessibile ed adattabile all’interno di un sistema modulare

X 7 BI, 7 BO, 8 CT, 1/3 x 19’’(2 avvolgimenti)

O 19 BI, 23 BO, 8 CT, ½ x 19’’(2 avvolgimenti)

O 11 BI, 18 BO, 12 CT, 4 VT, 1/2 x 19’’(3 avvolgimenti)

O 23 BI, 34 BO, 12 CT, 4 VT, 2/3 x 19’’(3 avvolgimenti)

O 15 BI, 22 BO, 20 CT, 4 VT, 2/3 x 19’’(multiavvolgimento)

O 27 BI, 38 BO, 20 CT, 4 VT, 5/6 x 19’’(multiavvolgimento)

Tensione ausiliaria nominale

O 24, 48 V CC

X Da 60 a 250 V CC e da 115 a 230 V CA

Interfacce di comunicazione

L’alloggiamento principale è dotato di due porte per moduli ad innesto. Il dispositivo sarà espandibile fino a 4 moduli ad innesto.

  • Interfaccia operativa frontale:
    X USB
  • Interfaccia Ethernet integrata
    X per tool di ingegnerizzazione
    O per tool di ingegnerizzazione e rapporti IEC 61850
  • Moduli ad innesto per porte di sistema
    X Senza porta di sistema
    O Elettrica per protocolli seriali (1 porta)
    O Elettrica per protocolli seriali (2 porte)
    O Ottica 820 nm, 1.5 km, per protocolli seriali (1 porta)
    O Ottica 820 nm, 1.5 km, per protocolli seriali (2 porte)
    O Elettrica Ethernet, 100 MBit, contatto integrato
    O Ottica Ethernet, 100 MBit, contatto integrato
  • Moduli ad innesto per interfacce dati della protezione
    O Ottica 1300 nm, 24 km (1 porta)
    O Ottica 1300 nm, 24 km (2 porte)
    O Ottica 1300 nm, 60 km (1 porta)
    O Ottica 1300 nm, 60 km (2 porte)
    O Ottica 1550nm, 100 km (1 porta)
    O Ottica 1550nm, 100 km (2 porte)
    O Direttamente per ingressi multiplatore ottico a norma IEEE C37.94
    O Ottica/elettrica attraverso reti di comunicazione con X21, G703.1, G703.6 (E1/T1)
  • Moduli ad innesto per varie applicazioni
    O 4 ingressi analogici 20 mA/10V
    O Fino a 3 sensori ottici (fino ad un totale di 15 sensori)

In base all’interfaccia di comunicazione selezionata il protocollo di comunicazione richiesto è attivabile facilmente tramite il tool di ingegnerizzazione. Sono selezionabili i seguenti protocolli.

  • Protocolli seriali
    IEC 60870-5-103
    DNP3 seriale
  • Protocolli Ethernet
    IEC 61850 Edizione 1 e 2
    IEC 60870-5-104
    DNP3 TCP
    Modbus TCP
    PROFINET IO
    Protocollo IEEE C37.118 (PMU)
  • Protocolli di ridondanza Ethernet
    RSTP
    PRP V1
    HSR

Funzionalità

Il dispositivo di protezione è equipaggiato con le seguenti funzioni di protezione:

X Funzioni di base

  • Supervisione termica (38)
  • Protezione da sovraccarico termico (49)
  • Protezione da massima corrente tempo indipendente (50/50N)
  • Protezione da massima corrente tempo dipendente (51(/51N)
  • Supervisione del circuito di trip (74TC)
  • Blocco (86)
  • Protezione differenziale (87)
  • Protezione da guasto a terra differenziale (87N)
  • Protezione motore (87M)
  • Valori misurati
  • Contatori delle statistiche di commutazione
  • Editor delle logiche
  • Rilevamento della corrente transitoria di inserzione
  • Inizializzazione trip esterna
  • Controllo
  • Registrazione guasti segnali analogici e binari
  • Monitoraggio e supervisione
  • Scambio dei gruppi di parametri (8 gruppi)  
  • Prova dell’interruttore

Funzioni opzionali

O Protezione distanziometrica (21)

O Protezione da massima eccitazione (24)

O Controllo sincronismo, funzione di sincronizzazione (25)

O Protezione da minima tensione "3-fasi" o “pos. seq V1” "universal Vx" (27)

O Protezione da potenza attiva/reattiva (32, 37)

O Protezione da disconnessione dell’impianto elettrico (37)

O Protezione da massima corrente a sequenza negativa (46)

O Protezione da squilibrio del carico (46)

O protezione da massima tensione, sistema a sequenza negativa (47)

O Calcolo punto caldo ed invecchiamento (49H)

O Protezione da guasto a terra sensibile per sistemi con neutro con risonanza o isolato (50/51Ns)

O Protezione per mancato intervento dell’interruttore (50BF)

O Protezione da reinnesco dell’interruttore (50RS)

O Protezione da massima corrente controllata in tensione (51V)

O Protezione da massima tensione "3-fasi" o "pos.seq. V1" o "universal Vx"(59)

O Protezione da massima corrente direzionale (67, 67N)

O Rilevamento guasto a terra sensibile per sistemi con neutro risonante o isolato incl.
a) V0>,
b)Cos-/SinPhi,
c) Transient fct.,
d) Phi (V, I),
e) ammettenza(67Ns)

O Blocco oscillazione di potenza

O Richiusura automatica (79)

O Protezione da frequenza "f>" o "f<" o "df/dt" (81)

O Ripartizione del carico di minima frequenza (81U)

O Blocco (86)

O Protezione da guasto a terra ristretto a bassa impedenza (87N T)

O Protezione differenziale motore (87 M)

O Controllo tensione automatico (90V)

O Fault locator FL

O Misura sincrofasore (PMU)

O Monitoraggio usura dell’interruttore

O Protezione dall’arco

O Sicurezza informatica: controllo accessi basato sul ruolo (RBAC)

Siemens, SIPROTEC
7UT8

News

2

Quantità Descrizione

Esportare il testo selezionato

Cerca più numeri d'ordine