Selezionare la categoria

 

Dimensioni delle celle del quadro

Le larghezze dei pannelli indicate nei disegni sono da considerarsi dimensioni massime e vincolanti.

Ogni scostamento da suddette dimensioni deve essere riportato:

Larghezza delle celle:

  • Cella ring-main con sezionatore sottocarico a tre posizioni:
  • _________
  • Cella trasformatore con sezionatore combinato con fusibile:
                                             _________
  • Cella interruttore con capacità AR:
                                             _________
  • Cella interruttore senza capacità AR:
                                             _________
  • Cella congiuntore sbarre con sezionatore sottocarico:
                                             _________
  • Cella congiuntore sbarre con sezionatore combinato con fusibile:
                                             _________
  • Cella congiuntore sbarre con interruttore con capacità AR:
                                             _________
  • Cella congiuntore sbarre con interruttore senza capacità AR:
                                             _________
  • Cella messa a terra sbarre:             _________
  • Pannello di misurazione della tensione delle sbarre con sezionatore/scomparto fusibili HRC:
                                             _________
  • Cella misure isolata in aria per trasformatori di misura isolati in resina:
                                             _________
  • Cella alimentatore per cavi:             _________
  • Cella alimentatore di cavi con interruttore di messa a terra di sicurezza:
                                             _________

Altezza delle celle:

  • senza scomparto di bassa tensione:       _________
  • con scomparto di bassa tensione:         _________
  • con canala di sfogo della
  • sovrapressione:             max.         _________
  • Profondità dei pannelli:    max.         _________
  • con canala di sfogo
  • della sovrapressione:       max.         _________
  • Distanza da parete per
  • l’installazione del quadro: min.         _________
    per distanza laterale e posteriore

Dimensioni totali max. del quadro:

Larghezza:                      _________ mm

Altezza:                         _________ mm

Profondità:                      _________ mm

News

2

Quantità Descrizione

Esportare il testo selezionato

Cerca più numeri d'ordine