Selezionare la categoria

 

Relè di protezione da massima corrente e guasto a terra 7SR100

Il relè di protezione e guasto a terra è un relè di protezione da massima corrente digitale concepito come semplice soluzione per la protezione in applicazioni di distribuzione ed industriali.

Applicazioni

  • Applicazioni industriali di media tensione e bassa tensione
  • Protezione alimentazioni da massima corrente
  • Protezione di back-up
  • Sottostazioni compatte
  • Protezione da iniezione di armoniche in rete da fonti di energia non convenzionali
  • Ambito specifico delle fonti di energia rinnovabili

Caratteristiche

  • Pulsante fascia apertura e chiusura interruttore
  • Impostazioni di protezione visualizzabili e modificabili da fascia
  • 9 LED programmabili dall‘Utente
  • Protezione carico a freddo
  • Protezione password a due livelli
  • Logica programmabile dall’utente con supporto di 8 ingressi / uscite virtuali
  • Contatore trip e manutenzione dell‘interruttore
  • Visualizzazione delle ultime 15 registrazione di guasto su fascia relè
  • Fino a 15 registrazioni nel registratore della forma d‘onda (durata 1 secondo)

Esecuzione del dispositivo

  • Montaggio ad incasso, scocca non estraibile in policarbonato (taglia 4 standard)
  • IP54 (fronte), protezione IP20 per i terminali (lato posteriore)
  • Display a cristalli liquidi 4 linee per 20 caratteri con funzionamento in risparmio energetico

Lingue

Inglese con possibilità di modifica tramite configuratore lingua

Ingressi ed uscite binari

X 3 ingressi binari, 3 uscite binarie

O 6 ingressi binari, 6 uscite binarie

Ingressi di misura

X 1/5 A, 50/60 Hz

O 1/5 A, 50/60 Hz ingresso guasto a terra sensibile

Tensione ausiliaria

O AC/DC 60-240V, ingresso binario soglia 44 V CA/CC

X AC/DC 60-240V, ingresso binario soglia 88 V CA/CC

O 24-60 V, ingresso binario soglia 19 V CC

Interfacce di comunicazione

X Interfaccia frontale: USB

O Interfaccia frontale: USB e porta posteriore: RS 485 con supporto IEC 60870-5-103 o Modbus RTU o DNP V3.00

Funzionalità

X Funzioni di base

  • Trip 3-poli
  • Minima corrente (37)
  • Protezione da squilibrio del carico / filo rotto (46)
  • Protezione da massima corrente sistema a sequenza negativa (46)
  • Protezione da sovraccarico termico (49)
  • Massima corrente di fase istantanea (50)I
  • Protezione da mancato intervento dell’interruttore (50BF)
  • Protezione da guasto a terra istantanea (50SEF)
  • Massima corrente di fase temporizzata (51)
  • Guasto a terra temporizzato (51 G/N)
  • Guasto a terra sensibile temporizzato (51SEF)
  • Carico a freddo (51C)
  • Supervisione circuito di trip e chiusura (74T/CCS)
  • Blocco 2a armonica/restrizione corrente transitoria di inserzione (81HBL2)
  • Supervisione distorsione armonica totale (81THD)
  • Reset manuale (86)

O Con capacità di tenuta termica di 500A (TA 5A), 1 sec e supporto script Turchi (mercato turco)

Siemens
7SR100

News

2

Quantità Descrizione

Esportare il testo selezionato

Cerca più numeri d'ordine