Selezionare la categoria

 

Protezione differenziale di linea 7SD82

Il relè di protezione differenziale di linea è specificamente progettato per aree di applicazione in sottostazioni compatte di media tensione e secondarie.

Applicazione

  • Protezione di linea di tutti I livelli di tensione con trip tripolare
  • Protezione selettiva per fase di line aeree e cavi con alimentazioni singole e multiple di tutte le lunghezze fino a 6 terminazioni di linea
  • Trasformatori e bobine di compensazione nella zona di protezione
  • Rilevamento dei guasti a terra in sistemi con neutro a terra isolato o con risonanza con topologia radiale, ad anello o mista
  • Comunicazione seriale dei dati di protezione su differenti distanze e mezzi fisici quali cavo in fibra ottica, connessioni a due cavi e reti di comunicazione

Caratteristiche

  • La funzione di protezione principale è la protezione differenziale con algoritmo adattivo per la massima sensibilità e stabilità anche con differenti errori del TA, saturazione del TA e correnti di carica capacitive
  • Funzione “distanziometrica 21” sottoposta a prove di tipo a norma IEC 60255-151
  • Protezione di back-up direzionale
  • Riconoscimento di guasti a terra statici, intermittenti e transitori (funzione transitori) in reti con messa a terra con risonanza e con isolamento
  • Tempo minimo di trip 19 MS
  • Rilevamento della saturazione del TA per trip rapido e contemporaneamente alta precisione
  • Protezione di potenza, configurabile come protezione da potenza attiva o reattiva
  • Protezione da Potenza reattiva controllata in minima tensione
  • Riconoscimento dei segnali di corrente e tensione fino alla 50a armonica con alta precisione per le funzioni di protezione selezionate (quali la protezione da massima tensione di picco per condensatori) e valori operativi misurati
  • Controllo, controllo di sincronismo ed interblocco delle apparecchiature di commutazione
  • Protezione per mancato intervento dell’interruttore
  • Monitoraggio del reinnesco dell’interruttore
  • Editor grafico delle logiche per creare potenti funzioni di automazione e sequenze di commutazione nel dispositivo
  • Presentazione dell’unifilare in display piccolo o grande
  • Porta Ethernet elettrica integrata RJ45 per ingegnerizzazione ed IEC 61850 (rapporti e GOOSE) con ingegnerizzazione semplificata ed efficiente della comunicazione IEC 61850 GOOSE
  • Due moduli di comunicazione ad innesto opzionali, utilizzabili per protocolli differenti e ridondanti (IEC 61850, IEC 60870-5-103, IEC 60870-5-104, MODBUS TCP, DNP3 seriale e TCP, PROFINET IO)
  • Protocollo di ridondanza Ethernet PRP ed HSR
  • Comunicazione seriale dei dati della protezione tramite fibre ottiche, connessioni a doppio filo e reti di comunicazione (IEEE C37.94, ed altri), incl. Commutazione automatica fra topologia ad anello e radiale
  • Scaricamento di „log operativo“ e „log di guasto” sotto forma di file a norma IEEE C37.239 COMFEDE tramite WEB-Browser dal dispositivo
  • Semplice accesso alle informazioni del processo e del dispositivo tramite WEB-Browser standard per visualizzazione dei valori operativi misurati,
    log operativi e di guasto,
    parametri impostati ed informazioni sul dispositivo
  • Unità di misura sincrofasore (PMU) opzionale per rilevamento valori misurati del sincrofasore e trasmissione con protocollo standard IEEE C37.118
  • Supporto del bus di processo fino a 24 canali di corrente o 12 canali di corrente e 12 canali di tensione
  • Sincronizzazione tramite IEEE 1588
  • Sicurezza informatica a norma NERC CIP e linee guida BDEW
  • Controllo accessi basato su ruoli (RBAC) con gestione utenti centralizzata in RADIUS/Active Directory
  • Protezione contro accessi non autorizzati al dispositivo tramite autenticazione RADIUS integrata ed opzione di autorizzazione
  • Ruoli ed autorizzazioni standard in conformità con norme e line guida quali IEC 62351-8, IEEE 1686 e BDEW
  • Supporto Syslog per registrazione centralizzata e registrazione di eventi ed allarmi rilevanti per la sicurezza in accordo con requisiti e regolamenti quali IEEE 1686, IEC 62443 e linee guida BDEW
  • Assegnazione individuale dei permessi di scrittura e lettura per ciascuna porta dei dispositivi
  • Potente funzione di registrazione dei guasti (tampone per un tempo di registrazione max. di 80 sec. a 8 kHz o 320 sec. a 2 kHz)
  • Funzioni ausiliarie per semplici prove e messa in servizio

Esecuzione dell’alloggiamento

I componenti elettronici sono protetti da un alloggiamento chiuso antipolvere. Il calore in eccesso del dispositivo è dissipato in maniera affidabile attraverso la superficie dell’alloggiamento. L’esecuzione del dispositivo risponde alle specifiche tecniche della IEC 60255 e della IEE C37.90.

X Alloggiamento per montaggio ad incasso con terminali a vite

Display

X display piccolo

O display grafico

LED

X 16 LED

Ingressi ed uscite binari / ingressi di misura

X 11 BI, 9 BO, 4 CT, 4 VT, 1/3 x 19’’

O 23 BI, 16 BO, 4 CT, 4 VT, 1/3 x 19’’

Tensione ausiliaria nominale

O 24, 48 V CC

X Da 60 a 250 V CC e da 115 a 230 V CA

Interfacce di comunicazione

L’alloggiamento principale sarà dotato di due porte per moduli ad innesto.

  • Interfaccia frontale
    X USB
  • Interfaccia Ethernet integrata
    X per tool di ingegnerizzazione
    O per tool di ingegnerizzazione ed IEC 61850 GOOSE
  • Moduli ad innesto per porte di sistema
    O Senza porta di sistema
    O Elettrica per protocolli seriali (1 porta)
    O Elettrica per protocolli seriali (2 porte)
    O Ottica 820 nm, 1.5 km, per protocolli seriali (1 porta)
    O Ottica 820 nm, 1.5 km, per protocolli seriali (2 porte)
    O Elettrica Ethernet, 100 MBit, contatto integrato
    O Ottica Ethernet, 100 MBit, contatto integrato
  • Moduli ad innesto per interfacce dati della protezione
    O Ottica 1300 nm, 24 km (1 porta)
    O Ottica 1300 nm, 24 km (2 porte)
    O Ottica 1300 nm, 60 km (1 porta)
    O Ottica 1300 nm, 60 km (2 porte)
    O Ottica 1550nm, 100 km (1 porta)
    O Ottica 1550nm, 100 km (2 porte)
    O Direttamente per ingressi multiplatore ottico a norma IEEE C37.94
    O Ottica/elettrica attraverso reti di comunicazione con X21, G703.1, G703.6 (E1/T1)
  • Moduli ad innesto per varie applicazioni
    O 4 ingressi analogici 20 mA/10V
    O Fino a 3 sensori ottici (fino ad un totale di 6 sensori)

In base all’interfaccia di comunicazione selezionata il protocollo di comunicazione richiesto è attivabile facilmente tramite il tool di ingegnerizzazione. Sono selezionabili i seguenti protocolli:

  • Protocolli seriali
    IEC 60870-5-103
    DNP3 seriale
  • Protocolli Ethernet
    IEC 61850 Edizione 1 e 2
    IEC 60870-5-104
    DNP3 TCP
    Modbus TCP
    PROFINET IO
    Protocollo IEEE C37.118 (PMU)
  • Protocolli di ridondanza Ethernet
    RSTP
    PRP V1
    HSR

Funzionalità

Il dispositivo di protezione è equipaggiato con le seguenti funzioni di protezione:

X Funzioni di base

  • Protezione differenziale di linea per 2 terminazioni di linea
  • Protezione differenziale di linea da 3 a 6 terminazioni di linea
  • Supervisione termica (38)
  • Protezione da massima corrente (50N/51N TD)
  • Protezione da massima corrente istantanea ad alta velocità (50Hs)
  • Supervisione circuito di trip (74TC)
  • Blocco (86)
  • Localizzatore di guasto, singola terminazione (FL)
  • Valori misurati
  • Contatori delle statistiche di commutazione
  • Editor delle logiche
  • Rilevazione della corrente transitoria di inserzione
  • Inizializzazione trip esterna
  • Controllo
  • Registrazione guasti segnali analogici e binari
  • Monitoraggio e supervisione
  • Scambio dei gruppi di parametri (8 gruppi)

Funzioni opzionali

O Controllo di sincronismo, funzione di sincronizzazione (25)

O Protezione di minima tensione "3-fasi" o “pos. seq V1” o "universal Vx" (27)

O Protezione da Potenza attiva/reattiva (32/37)

O Protezione da massima corrente per sistema a sequenza negativa (46)

O Protezione da massima tensione, sistema a sequenza negativa (47)

O Protezione da sovraccarico termico (49)

O Protezione da massima corrente, fasi (50/51 TD)

O Protezione da guasto a terra sensibile per sistemi con neutro a terra con risonanza o isolamento (50/51Ns)

O Protezione per mancato intervento dell’interruttore (50BF)

O Protezione da reinnesco dell’interruttore (50RS)

O Protezione da massima corrente controllata in  tensione (51V)

O Protezione da massima tensione "3-fasi " o "pos.seq. V1" o "universal Vx"(59)

O Protezione da massima corrente direzionale (67/67N/67Ns)

O Richiusura automatica, 3-poli (79)

O Protezione da frequenza "f>" o "f<" o "df/dt" (81)

O Ripartizione del carico in minima frequenza (81U)

O Protezione da guasto a terra ristretto (87N T)

O Protezione differenziale di linea incl. Trasformatore di potenza (87L/T)

O Protezione differenziale di linea: compensazione della corrente di carica (87L/T)

O Rilevazione filo rotto per protezione differenziale

O Controllo tensione automatico (90V)

O Misura sincrofasore (PMU)

O Misura dell’usura dell’interruttore

O Sicurezza informatica: Controllo accessi basato sui ruoli (RBAC)

Siemens
7SD82

News

2

Quantità Descrizione

Esportare il testo selezionato

Cerca più numeri d'ordine