Selezionare la categoria

 

Interruttore magnetico, unità sensore rettangolare, 88 × 25 × 13 mm, cavo, 3 m, 1 NO+2 NC

Interruttori magnetici per una sorveglianza salvaspazio e a prova di manipolazione di griglie, ripari e porte di protezione

Unità sensore rettangolare, Cavo

grado di protezione IP: IP67

numero dei contatti nO per contatti ausiliari: 1

numero dei contatti nC per contatti ausiliari: 2

tensione di impiego: AC/DC 100 V

corrente di impiego: 250 mA

distanza di commutazione sicura ON: 5 mm

distanza di commutazione sicura OFF: 15 mm

resistenza a vibrazioni secondo IEC 60068-2-6: 10 ... 55 Hz: 1 mm

Dimensioni: 88 x 25 x 13 mm

 

Siemens
3SE66062BA04

News

2

Quantità Descrizione

Esportare il testo selezionato

Cerca più numeri d'ordine