Selezionare la categoria

 

Protezione generatore 7UM85

Il dispositivo di protezione generatori è progettato specificamente per la protezione di generatori ed unità di alimentazione.

Applicazione

  • Protezione di generatori di varia potenza nominale in collegamento sbarre con protezione da guasto a terra statore direzionale
  • Protezione di generatori di varie potenze nominali in collegamenti con unità (utilizzo del 100% guasto a terra statore (20 Hz)) per grandi generatori
  • Protezione di unità di Potenza con un dispositivo per gruppo di protezione. In esecuzione d’impianto generatore e trasformatore, il 7UM85 realizza sia la protezione del generatore che la protezione del trasformatore
  • Protezione di motori sincroni mediante l’impiego di funzioni di protezione motore e generatore (p.es. protezione da minima eccitazione)

Caratteristiche

  • Protezione da cortocircuito (protezione da massima corrente, protezione da impedenza, protezione differenziale)
  • Protezione da guasto a terra statore (90% non direzionale o direzionale; 100% con 3a armonica, protezione reale 100% con iniezione di tensione 20 Hz)
  • Protezione da guasto a terra rotore con vari metodi di misurazione (monitoraggio corrente a terra e resistenza di messa a terra)
  • Protezione da inversion di potenza ad alta precisione e protezione di potenza universale
  • Protezione da minima eccitazione e da massima eccitazione
  • Protezione da squilibrio del carico
  • Protezione da sovraccarico fino alla 50a armonica e monitoraggio della temperatura tramite Thermo box (p.es. con PT 100)
  • Protezione da perdita di passo
  • Protezione da corrente indotta nell’albero (specialmente in applicazioni idroelettriche)
  • Protezione da massima tensione e minima tensione universale con vari metodi di misurazione
  • Protezione da massima frequenza e da minima frequenza e protezione da tasso di cambio di frequenza
  • Funzioni di protezione per disaccoppiamento dalla rete (protezione da tensione / frequenza e protezione di minima tensione da potenza reattiva direzionale (protezione QU)
  • Protezione aggiuntiva per rilevamento di chiusura difettosa dell’interruttore
  • Protezione per mancato intervento dell’interruttore
  • Protezione da reinnesco dell’interruttore
  • Rilevazione dei segnali di corrente e tensione fino alla 50a armonica con elevata precisione per funzioni di protezione selezionate (quali protezione da massima tensione di picco per condensatori) e valori operativi misurati
  • Controllo, controllo di sincronismo ed interblocco delle apparecchiature di manovra e commutazione
  • Protezione da mancato intervento dell’interruttore
  • Monitoraggio del reinnesco dell’interruttore
  • Editor grafico delle logiche per una potente funzione di creazione di logiche di automazione e sequenze di commutazione nel dispositivo
  • Presentazione dell’unifilare su display piccolo o grande
  • Porta Ethernet elettrica integrata RJ45 per ingegnerizzazione ed IEC 61850 (rapporti e GOOSE) con ingegnerizzazione semplificata ed efficiente della comunicazione IEC 61850 GOOSE
  • Fino a quattro moduli di comunicazione opzionali ad innesto, utilizzabili per protocolli differenti e ridondanti (IEC 61850, IEC 60870-5-103, IEC 60870-5-104, MODBUS TCP, DNP3 seriale e TCP, PROFINET IO)
  • Protocollo di ridondanza Ethernet PRP ed HSR
  • Comunicazione seriale dei dati della protezione tramite fibre ottiche, connessioni a doppio filo e reti di comunicazione (IEEE C37.94 ed altre), incl. commutazione automatica fra topologia ad anello e radiale
  • Scaricamento di „log operativo“ e „log di guasto” sotto forma di file a norma IEEE C37.239 COMFEDE tramite WEB-Browser dal dispositivo
  • Semplice accesso alle informazioni del processo e del dispositivo tramite WEB-Browser standard per visualizzazione dei valori operativi misurati,
    log operativi e di guasto
    parametri impostati ed informazioni sul dispositivo
  • Unità di misura sincrofasore (PMU) opzionale per rilevamento valori misurati del sincrofasore e trasmissione con protocollo standard IEEE C37.118
  • Supporto del bus di processo fino a 24 canali di corrente o 12 canali di corrente e 12 canali di tensione
  • Sincronizzazione tramite IEEE 1588
  • Sicurezza informatica a norma NERC CIP e linee guida BDEW
  • Controllo accessi basato su ruoli (RBAC) con gestione utenti centralizzata in RADIUS/Active Directory
  • Protezione contro accessi non autorizzati al dispositivo tramite autenticazione RADIUS integrata ed opzione di autorizzazione
  • Ruoli ed autorizzazioni standard in conformità con norme e line guida quali IEC 62351-8, IEEE 1686 e BDEW
  • Supporto Syslog per registrazione centralizzata e registrazione di eventi ed allarmi rilevanti per la sicurezza in accordo con requisiti e regolamenti quali IEEE 1686, IEC 62443 e linee guida BDEW
  • Assegnazione individuale dei permessi di scrittura e lettura per ciascuna porta dei dispositivi
  • Potente funzione di registrazione dei guasti (tampone per un tempo di registrazione max. di 80 sec. a 8 kHz o 320 sec. a 2 kHz)
  • Funzioni ausiliarie per semplici prove e messa in servizio

Esecuzione dell’alloggiamento

I componenti elettronici sono protetti da un alloggiamento chiuso antipolvere. Il calore in eccesso del dispositivo è dissipato in maniera affidabile attraverso la superficie dell’alloggiamento. L’esecuzione del dispositivo risponde alle specifiche tecniche della IEC 60255 e della IEE C37.90.

X Alloggiamento per montaggio ad incasso con terminali a vite

O Alloggiamento per montaggio su superficie con terminali a vite

Display

X display piccolo

O display grafico

O senza display

Selettore a chiave

X senza selettori a chiave

O con selettori a chiave per controllo da locale ed interblocchi

LED

X 16 LED

O 32 LED

O 48 LED

O 64 LED

O 80 LED

Ingressi ed uscite binari / ingressi di misura

Il numero di ingressi ed uscite binari saranno flessibili ed adattabili all’interno di un sistema modulare

O 11 BI, 9 BO, 4 CT, 4 VT, 1/3 x 19’’

X 7 BI, 14 BO, 4 CT, 4 VT, 1/3 x 19’’

O 15 BI, 20 BO, 8 CT, 8 VT, 1/2 x 19’’

O 11 BI, 16 BO, 8 CT, 7 VT, 4 TD, 1/2 x 19’’

O 15 BI, 20 BO, 14 CT, 7 VT, 4 TD, 2/3 x 19’’

Tensione ausiliaria nominale

O 24, 48 V CC

X Da 60 a 250 V CC e da 115 a 230 V CA

Interfacce di comunicazione

L’alloggiamento principale è provvisto di due porte per moduli ad innesto. Il dispositivo sarà espandibile fino a 4 porte per moduli ad innesto.

  • Interfaccia operative anteriore:
    X USB
  • Interfaccia Ethernet integrata
    X per tool di ingegnerizzazione
    O per tool di ingegnerizzazione e rapporti IEC 61850
  • Moduli ad innesto per porte di sistema
    X Senza porta di sistema
    O Elettrica per protocolli seriali (1 porta)
    O Elettrica per protocolli seriali (2 porte)
    O Ottica 820 nm, 1.5 km, per protocolli seriali (1 porta)
    O Ottica 820 nm, 1.5 km, per protocolli seriali (2 porte)
    O Elettrica Ethernet, 100 MBit, contatto integrato
    O Ottica Ethernet, 100 MBit, contatto integrato
  • Moduli ad innesto per interfacce dati della protezione
    O Ottica 1300 nm, 24 km (1 porta)
    O Ottica 1300 nm, 24 km (2 porte)
    O Ottica 1300 nm, 60 km (1 porta)
    O Ottica 1300 nm, 60 km (2 porte)
    O Ottica 1550nm, 100 km (1 porta)
    O Ottica 1550nm, 100 km (2 porte)
    O Direttamente per ingressi multiplatore ottico a norma IEEE C37.94
  • O Ottica/elettrica attraverso reti di comunicazione con X21, G703.1, G703.6 (E1/T1)
  • Moduli ad innesto per varie applicazioni
    O 4 ingressi analogici 20 mA/10V
    O Fino a 3 sensori ottici (fino ad un totale di 15 sensori)

In base all’interfaccia di comunicazione selezionata il protocollo di comunicazione richiesto è attivabile facilmente tramite il tool di ingegnerizzazione. Sono selezionabili i seguenti protocolli.

  • Protocolli seriali
    IEC 60870-5-103
    DNP3 seriale
  • Protocolli Ethernet
    IEC 61850 Edizione 1 e 2
    IEC 60870-5-104
    DNP3 TCP
    Modbus TCP
    PROFINET IO
    Protocollo IEEE C37.118 (PMU)
  • Protocolli di ridondanza Ethernet
    RSTP
    PRP V1
    HSR

Funzionalità

Il dispositivo di protezione è equipaggiato con le seguenti funzioni di protezione:

X Funzioni di base

  • Protezione da sovraeccitazione (24)
  • Protezione da minima tensione "3-fasi" o “pos. seq V1” "universal Vx" (27)
  • Protezione da inversion di potenza (32R)
  • Minima corrente (37)
  • Supervisione termica (38)
  • Protezione da massima corrente per sistema a sequenza negativa delle fasi (46)
  • Protezione da squilibrio del carico (termica) (46)
  • Protezione da massima tensione sistema a sequenza negativa / positiva (47)
  • Protezione da sovraccarico termico (49)
  • Protezione da sovraccarico termico, rotore (49R)
  • Protezione da massima corrente, fasi (50/51TD)
  • Protezione da massima corrente, terra (50N/51N)
  • Protezione da massima corrente istantanea ad alta velocità (50HS)
  • Protezione da massima corrente controllata in tensione (51V)
  • Protezione da massima tensione "3-fasi" o "pos.seq. V1" o "universal Vx"(59)
  • Protezione da guasto a terra statore (unidirezionale, direzionale) (59N, 67Ns)
  • Protezione da guasto a terra rotore (IRG > fn)(64F, f nominale)
  • Supervisione circuito di trip (74TC)
  • Protezione da frequenza "f>" o "f<" o "df/dt" (81)
  • Blocco (86)

Funzioni opzionali

O Protezione di impedenza per trasformatori (21T)

O Controllo di sincronismo (25)

O Funzione di sincronizzazione con comandi di bilanciamento per tensione e velocità (25)

O Protezione da Potenza reattiva controllata in minima tensione

O Protezione di Potenza attiva/reattiva (32, 37)

O Protezione di disconnessione dall’impianto elettrico (37)

O Protezione da minima eccitazione (40)

O Protezione da massima corrente a sequenza negativa direzionale (46)

O Supervisione del tempo di avviamento per motori (48)

O Calcolo punto caldo (49H)

O Protezione da sovraccarico avvolgimento di campo (49F)

O Protezione da sovraccarico rotore con considerazione del gas freddo (49RCG)

O Protezione sovraccarico statore con considerazione del gas freddo (49SCG)

O Trip istantaneo alla commutazione su guasto

O Protezione da corrente a terra sensibile per sistemi con neutro a terra con risonanza o isolamento (50Ns/51Ns)

O Protezione da guasto a terra intermittente

O Protezione da corrente indotta nell’albero (50GN)

O Protezione da energizzazione involontaria (50/27)

O Protezione da corrente continua/tensione continua (50N DC, 27,59F DC)

O Protezione da massima corrente di avviamento (50)

O Protezione per mancato intervento dell’interruttore, 3-poli (50BF)

O Protezione da reinnesco dell’interruttore (50RS)

O Protezione da blocco del carico (50L)

O Protezione da guasto a terra statore con 3a armonica (27TH, 59TH, 59 THO)

O Protezione da guasto turn-to-turn (59N IT)

O Protezione da guasto a terra statore 100% (20-Hz) (64S)

O Protezione da guasto a terra rotore (RRG > fn)(64F, f nominale)

O Inibizione del riavviamento motori (66)

O Protezione da massima corrente direzionale (67/67N)

O Protezione da Perdita di passo (78)

O Ripartizione del carico in minima frequenza (81U)

O Protezione di frequenza automatica (81 AF)

O Protezione da salto vettoriale

O Protezione differenziale trasformatore (87T)

O Protezione da guasto a terra ristretto (87N T)

O Protezione differenziale motore (87M)

O Protezione differenziale generatore (87G)

O Misura sincrofasore PMU

O Sicurezza informatica: Controllo accessi basato sui ruoli (RBAC)

Siemens, SIPROTEC
7UM85

News

2

Quantità Descrizione

Esportare il testo selezionato

Cerca più numeri d'ordine