Selezionare la categoria

 

Sistema di gestione motore, max. 8E/4A, Profibus DP, DC 24 V

Sistema di gestione e comando motore per molteplici funzioni di protezione, monitoraggio e comando per motori asincroni nonché dati di funzionamento, service e diagnostica dettagliati per sistemi di controllo di processo e comandi mediante i sistemi di bus di campo più comuni

numero degli ingressi per connessione del termistore: 1

numero di ingressi digitali con potenziale di riferimento comune: 4

esecuzione degli ingressi digitali tipo 1 secondo IEC 61131

numero delle uscite a relè: 2

esecuzione delle uscite a relè: monostabile

numero delle interfacce secondo PROFIBUS: 1

potere di interruzione corrente dei contatti NO delle uscite a relè con AC-15 con 230 V: 3 A

potere di interruzione corrente dei contatti NO delle uscite a relè con DC-13 con 125 V: 0,25 A

tensione di ingresso sull'ingresso digitale con DC: 24 V

tensione di alimentazione di comando: DC 24 V

funzione del prodotto: avviamento diretto, avviamento reversibile, circuito stella-triangolo, comando interruttore automatico, comando softstarter, relè di sovraccarico parametrizzabile, analisi protezione motore a termistore, rilevamento di corrente, comunicazione di bus, protezione da sovraccarico, rilevamento asimmetria, rilevamento di mancanza fase, rilevamento di guasto verso terra, rilevamento di sottocorrente monofase, rilevamento di sovracorrente monofase, analisi della corrente di bloccaggio, monitoraggio di numero avvii, uscite parametrizzabili, ingressi parametrizzabili, funzione di diagnostica, funzione di acquisizione dati, funzione di manutenzione, protezione con password, funzione di test

protocollo viene supportato: protocollo PROFIBUS DP

esecuzione del collegamento elettrico dell'interfaccia di comunicazione: Morsetto a vite (1,5 Mbit)

velocità di trasmissione max.: 1,5 Mbit/s

ampliamento del prodotto: modulo di misura della corrente, pannello operatore, modulo I/O digitale con uscite monostabili, modulo di monitoraggio guasto verso terra, modulo di controllo temperatura

esecuzione della separazione di potenziale: Separazione sicura secondo IEC 60947-1 per tutti i circuiti elettrici

certificato di idoneità secondo la Direttiva di prodotto ATEX 2014/34/UE: BVS 06 ATEX F001

gruppo di apparecchiature Ex e categoria Ex secondo la Direttiva di prodotto ATEX 2014/34/UE: II (2) G, II (2 ) D, I (M2)

categoria ambientale durante l'immagazzinaggio secondo IEC 60721: 1K6 (nessuna condensa, umidità relativa 10 ... 95 %), 1C2 (nessuna nebbia salina), 1S2 (la sabbia non deve penetrare negli apparecchi), 1M4

categoria ambientale durante il trasporto secondo IEC 60721: 2K2, 2C1, 2S1, 2M2

categoria ambientale durante l'esercizio secondo IEC 60721: 3K6 (nessuna formazione di ghiaccio, nessuna condensa, umidità relativa 10 ... 95 %), 3C3 (nessuna nebbia salina), 3S2 (non deve penetrare sabbia negli apparecchi), 3M6

morsetto rimovibile per circuito ausiliario e di comando

esecuzione del collegamento elettrico per circuito ausiliario e di comando: morsetti a vite

 

Siemens
3UF70201AB010

News

2

Quantità Descrizione

Esportare il testo selezionato

Cerca più numeri d'ordine