Selezionare la categoria

 

Convertitore di segnale universale, AC/DC 24 V, 3 vie, morsetti a vite

convertitore universale, attivo, commutabile, per la separazione galvanica e la conversione impostabile di un segnale analogico normalizzato o di un altro segnale di sensore di uso corrente tra controllore e sensori/attuatori

esecuzione della separazione di potenziale: 3 vie

tipo di segnale sull'ingresso: 0 ... 60 mV, 0 ... 100 mV, 0 ... 300 mV, 0 ... 500 mV, 0 ... 1 V, 0 ... 2 V, 0 ... 5 V, 0 ... 10 V, 0 ... 20 V, 2 ... 10 V, 0 ... 5 mA, 0 ... 10 mA, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, +/-5 mA, +/-20 mA

tipo di segnale sull'uscita: 0 ... 10 V, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA

tensione di alimentazione: AC/DC 24 V

esecuzione del collegamento elettrico: collegamento a vite

larghezza: 17,5 mm

 

Siemens
3RS70061FE00

News

2

Quantità Descrizione

Esportare il testo selezionato

Cerca più numeri d'ordine