Selezionare la categoria

 

Contattore per condensatori, S0, con AC-6b 25 kvar/400 V, 1 NO+2 NC, AC 24 V 50 Hz

Contattori per condensatori per il comando di carichi capacitivi, ad es. batterie di condensatori o convertitori di frequenza

grandezza costruttiva del contattore: S0

potenza reattiva di esercizio con AC-6b con 400 V a 50/60 Hz con temperatura ambiente di 60 °C max.: 25 kvar

tensione di alimentazione di comando: AC  24 V, 50 Hz

fattore campo di lavoro valore nominale tensione di alimentazione di comando della bobina magnetica con AC a 50 Hz: 0,8 a 1,1

numero dei contatti nO per contatti ausiliari: 1

numero dei contatti nC per contatti ausiliari: 2

esecuzione del collegamento elettrico per circuito principale: morsetti a vite

esecuzione del collegamento elettrico sul contattore per contatti ausiliari: Morsetti a vite

tipo di fissaggio: fissaggio a vite e a scatto su guida profilata da 35 mm a norma DIN EN 50022

larghezza x altezza x profondità: 45 mm x 135 mm x 155 mm

 

Siemens
3RT26271AB05

News

2

Quantità Descrizione

Esportare il testo selezionato

Cerca più numeri d'ordine