Selezionare la categoria

 

Pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA, 22,3 mm, IP66, IP67, IP69(IP69K)

Pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA secondo EN ISO 13850 per il comando di applicazioni relative alla sicurezza a prova di manomissione

grado di protezione IP: IP66, IP67, IP69 (IP69K)

forma della finestra d'incasso: circolare

diametro di incasso: 22,3 mm

larghezza di incasso: 33,8 mm

altezza di incasso: 44,2 mm

profondità di incasso: 26,3 mm

temperatura ambiente durante l'esercizio: -25 a 70 °C

Esecuzioni fornibili: diametro del fungo di 30/40/60 mm, luminoso/non luminoso, sblocco a trazione/a rotazione/a chiave.

Siemens offre, sotto il nome commerciale SIRIUS ACT, un portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale in quattro moderne serie di design in robusto metallo puro e plastica pregiata.

L'innovativo concetto di innesto a scatto semplifica talmente il montaggio che per eseguirlo basta una sola mano e non servono attrezzi speciali. Per i fori di montaggio sono sufficienti semplici fori non scanalati, essendo già integrata una protezione antirotazione al 100 %.

Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti all'impiego industriale e in ambiente esterno. È persino possibile la pulizia con getto ad alta pressione. Né polvere, né oli, né liscivia possono comprometterne il funzionamento affidabile.

Oltre che con il cablaggio standard, gli apparecchi possono essere collegati al controllore anche tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link. Potete così ridurre il vostro onere di cablaggio, minimizzare le fonti di errore e ottenere maggiore flessibilità.

Il configuratore online grafico supporta in modo confortevole la scelta e l'ordinazione di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni. È disponibile una documentazione completa (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento).

 

Siemens
3SU10001GB200AA0

News

2

Quantità Descrizione

Esportare il testo selezionato

Cerca più numeri d'ordine