Selezionare la categoria

 

Teleavviatore stella-triangolo, S0, AC-3 22 kW/400 V, DC 24 V, morsetti a vite

Teleavviatore stella-triangolo per l'avviamento graduale di motori asincroni trifase

grandezza costruttiva del contattore: S0

corrente di impiego con AC-3 con 400 V: 50 A

potenza di impiego con AC-3 con 400 V: 22 kW

potenza di impiego con AC-3 con 690 V: 19 kW

tensione di alimentazione di comando: DC  24 V

fattore campo di lavoro valore nominale tensione di alimentazione di comando della bobina magnetica con DC: 0,8 a 1,1

esecuzione del collegamento elettrico sul contattore per contatti ausiliari: Morsetti a vite

 

Siemens
3RA24268XF321BB4

News

2

Quantità Descrizione

Esportare il testo selezionato

Cerca più numeri d'ordine