Selezionare la categoria

 

Relè di controllo potenza attiva, 0,1 ... 0,99°, 0,2 ... 10 A, 2 CO, DC 24 V, protocollo IO-Link, morsetti a vite

Relè di controllo cos phi regolabile in modo digitale per la sorveglianza di fattore di potenza e corrente attiva riguardo al superamento in positivo, ad es. in caso di filtri sporchi, o in negativo, ad es. in caso di rottura di cinghia trapezoidale o di funzionamento a vuoto di pompa

protocollo IO-Link viene supportato

valore di intervento impostabile per angolo di spostamento di fase: 0,1 a 0,99 °

valore di intervento impostabile per corrente: 0,2 a 10 A

isteresi di commutazione impostabile per valore di misura di corrente: 0 a 3000 mA

ritardo di intervento impostabile all'avviamento: 0 a 999,9 s

ritardo di intervento impostabile al superamento in positivo o in negativo del valore limite: 0 a 999,9 s

potenza attiva assorbita: 2 W

funzione del prodotto: rilevamento di sottocorrente monofase, rilevamento di sovracorrente monofase, principio della corrente di lavoro/di riposo impostabile, reset esterno, morsetto rimovibile per circuito ausiliario e di comando

numero dei contatti CO con commutazione ritardata: 2

tensione di alimentazione di comando: DC 24 V

esecuzione del display: LCD

esecuzione del collegamento elettrico: collegamento a vite

larghezza: 22,5 mm

 

Siemens
3UG48411CA40

News

2

Quantità Descrizione

Esportare il testo selezionato

Cerca più numeri d'ordine