Selezionare la categoria

 

Sistema di monitoraggio dell'energia

           

 

Sistema di monitoraggio dell'energia

 

Descrizione sintetica:

Il sistema di monitoraggio dell'energia flessibile e scalabile è la base tecnica per un sistema di gestione aziendale dell'energia e per la rispondenza a requisiti normativi come ad es. ISO 50001, EN16247-1, IEC 60364-8-1. Il sistema di monitoraggio è autonomo, funzionante o integrabile nell'ambito della produzione in un sistema di automazione o nell'ambito dell'edilizia in un sistema di building management.

Scopi del sistema:

  • Trasparenza sui flussi di energia
  • Individuazione di inefficienze
  • Riduzione del consumo e dei costi di energia
  • Ottimizzazione del contratto di fornitura energia
  • Aumento della consapevolezza energetica
  • Panoramica precisa dei costi
  • Esclusione di tempi di fermo
  • Sorveglianza della qualità della rete elettrica
  • Aumento della disponibilità energetica
  • Aumento della sostenibilità

Inoltre il sistema serve a soddisfare i requisiti normativi nazionali.

Descrizione delle funzioni:

I sensori (dispositivi di misura con capacità di comunicazione e / o apparecchi di protezione con funzione di misura) acquisiscono i dati di misura e creano informazioni nel livello sensori. I singoli sensori di misura sono collegati comunicativamente tra di loro mediante protocolli di comunicazione standard (ad es. Modbus TCP). A seconda dell'esigenza di misura dell'energia di importanti organismi per la distribuzione dell'energia si devono scegliere sensori di misura per la misura di energia conformi alla norma IEC 60365-8-1 (oppure alla norma nazionale DE DIN VDE 0100-801) secondo la rispettiva classificazione PMD.

I dati e le informazioni vengono raccolti, salvati e visualizzati nel livello sovraordinato di elaborazione dati e visualizzazione. Ciò può avvenire localmente o in un ambiente cloud.

Grazie al rilevamento, alla trasmissione e l'ulteriore elaborazione dei dati di misura e di stato, il prodotto è adatto per supportare la base per un funzionamento efficiente e sostenibile durante l'intero ciclo di vita dell'impianto.

Funzioni fondamentali nell'ambito della soluzione di visualizzazione sono:

  • Reporting: ad es. report per centri di costo, report per tipi di energia, andamento del carico
  • Gestione allarmi: ad es. sistema di segnalazione eventi, avvisi, errori
  • Gestione utenti: ad es. funzione multiutente
  • Gestione dei centri di costo
  • Dashboard personalizzabili
  • KPI (Key Performance Indicators / indicatori prestazionali) ad es. consumo energetico per unità (m², pezzi, persone, etc.)
  • Analisi della qualità della rete elettrica
  • Grafici su flussi di energia, apparecchi e stati di sistema (ad es. Sankey)

I singoli apparecchi, sistemi e soluzioni software vengono collegati tramite componenti di rete. (ad es. switch, router, etc.)

Per la messa in servizio e la documentazione, il service e la diagnostica è disponibile un tool software multilingue come PC o variante mobile.

Si devono considerare aspetti di sicurezza relativi alla cybersecurity. A tal fine si devono utilizzare le opzioni di impostazione di cybersecurity implementate nei singoli apparecchi, sistemi e software. Va creata la base affinché possano essere eseguiti gli aggiornamenti pertinenti per la sicurezza cibernetica regolarmente forniti dal produttore dell'apparecchio.

 

Scelta degli apparecchi:

Monitoraggio dell'energia per gli apparecchi:

  • PMD I: ad es. Siemens Sentron PAC1200, PAC1020, 3WA con PMF I
  • PMD II: ad es. Siemens Sentron SEM3, PAC1600, PAC2200, PAC2200CLP, 3WA con PMF II, 5SL COM
  • PMD III: ad es. Siemens Sentron PAC3120,3200T,3220,4200, 5100, 5200, 3WA con PMF III, 3VA con ETU e funzione di misura, 3WL con funzione di misura Plus

Sistemi di elaborazione e visualizzazione delle informazioni e software:

  • ad es. Siemens Sentron powermanager, 7KN Powercenter 3000, 7KN Powercenter 1000, Sentron powermind

Support Tools (Selezione, Messa in servizio, Documentazione, Diagnostica, etc.):

  • ad es. Siemens TIA Selection Tool, Sentron powerconfig

Componenti di rete (switch, router):

  • ad es. Siemens Scalance

News

2

Quantità Descrizione

Esportare il testo selezionato

Cerca più numeri d'ordine