Selezionare la categoria

 

Avviatore invertitore, 0,37 ... 1,1 kW, 0,9 ... 3 A, Icu 55 kA

Avviatore invertitore per il comando funzionale di motori trifase, con protezione da cortocircuito e protezione elettronica da sovraccarico

potenza di impiego per motore trifase con 400 V a 50 Hz: 0,37 a 1,1 kW

valore di intervento impostabile per corrente dello sganciatore di sovraccarico dipendente dalla corrente: 0,9 a 3 A

potere di interruzione estremo in cortocircuito (Icu) con 400 V: 55 kA

funzione del prodotto: protezione da cortocircuito, protezione intrinseca dell'apparecchio, comando sul posto, update di firmware remoto, comunicazione di bus,

protocollo: protocollo PROFIBUS DP, protocollo PROFINET

numero di ingressi digitali: 4

esecuzione del contatto di commutazione: Ibrido

classe di intervento: CLASS OFF / 5 / 10 impostabile

temperatura ambiente durante l'esercizio: -25 a 60 °C

larghezza: 30 mm

 

 

Siemens
3RK13080BC000CP0

News

2

Quantità Descrizione

Esportare il testo selezionato

Cerca più numeri d'ordine