Selezionare la categoria

 

Reattore di linea 3AC400V 1,5/2,0/3,0kW

Reattore di linea per attenuare la corrente di ingresso del convertitore e ridurre le componenti armoniche nella corrente di rete, in conformità con i limiti delle armoniche di linea a norma EN 61000-3-12.

 

Corrente nominale:                                   11,3A

Dimensioni H x W x D:                     140 x 125 x 71mm

Peso:                                                2,1kg

Grado di protezione:                                  IP20

 

Consegna completa di collegamento, terminale e materiale di fissaggio, e montaggio e collegamento elettrico pronto all'uso in conformità con le regole di installazione.

Siemens
6SL3203-0CE21-0AA0

News

2

Quantità Descrizione

Esportare il testo selezionato

Cerca più numeri d'ordine